Indrukplug: 18,6 mm Compatibele gatdiameter, 18,6 mm voor binnenmaat, Vlak kop

Artikelcode: I-13/16
LDPEMet Indrukbevestiging Plug klikt eenvoudig in een gat met een diameter van 18,6 mm. Het lage profiel zorgt voor een aantrekkelijke afwerking met een passende hoogte van 7,4 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
18,6 mm
Fittingsdiameter
:
18,6 mm
Kopvorm
:
Vlak
Fittinghoogte
:
7,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
13/16
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,425 500 : € 0,213 2500 : € 0,102 5000 : € 0,0639 50000 : € 0,0607 100000 : € 0,0577
essential solutions
delivered