Indrukplug: 11,1 mm Compatibele gatdiameter, 11,1 mm voor binnenmaat, Vlak kop

Artikelcode: I-1/2
LDPEMet Indrukbevestiging Plug klikt eenvoudig in een gat met een diameter van 11,1 mm. Het lage profiel zorgt voor een aantrekkelijke afwerking met een passende hoogte van 6,9 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
11,1 mm
Fittingsdiameter
:
11,1 mm
Kopvorm
:
Vlak
Fittinghoogte
:
6,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
1/2
Standaard Verpakking: 15000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 1500 : € 0,176 7500 : € 0,0845 15000 : € 0,0531 150000 : € 0,0505 300000 : € 0,0479
essential solutions
delivered