Indrukplug: 15,5 mm Compatibele gatdiameter, 15,5 mm voor binnenmaat, Vlak kop

Artikelcode: I-11/16
LDPEMet Indrukbevestiging Plug klikt eenvoudig in een gat met een diameter van 15,5 mm. Het lage profiel zorgt voor een aantrekkelijke afwerking met een passende hoogte van 7,4 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
15,5 mm
Fittingsdiameter
:
15,5 mm
Kopvorm
:
Vlak
Fittinghoogte
:
7,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
11/16
Standaard Verpakking: 7000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,40 700 : € 0,20 3500 : € 0,0956 7000 : € 0,0602 70000 : € 0,0573 140000 : € 0,0542
essential solutions
delivered