ONLINE CATALOGUS Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: P-65
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze LDPE pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Material
:
LDPE
Special Features (All)
:
Rockwell C46-52
Veervorm
:
Met Gleufkop
Overall Diameter
:
40,5 mm
Overall Length
:
30,0 mm
Full Material
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,18 100 : € 0,588 500 : € 0,281 1000 : € 0,177 10000 : € 0,169 20000 : € 0,16
essential solutions
delivered