ONLINE CATALOGUS Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: P-42
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze LDPE pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Material
:
LDPE
Special Features (All)
:
Rockwell C46-52
Veervorm
:
Met Gleufkop
Overall Diameter
:
6,4 mm
Overall Length
:
38,1 mm
Full Material
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,641 250 : € 0,321 1250 : € 0,153 2500 : € 0,0966 25000 : € 0,0917 50000 : € 0,0868
essential solutions
delivered