Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: P-26
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze LDPE pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
LDPE
Totale Lengte
:
19,1 mm
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Speciale eigenschappen (alle)
:
Rockwell C46-52
Veervorm
:
Met Gleufkop
Totale diameter
:
4,8 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,414 500 : € 0,207 2500 : € 0,099 5000 : € 0,0622 50000 : € 0,0593 100000 : € 0,0561
essential solutions
delivered