Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: P-23
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze LDPE pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
LDPE
Totale Lengte
:
22,2 mm
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Speciale eigenschappen (alle)
:
Rockwell C46-52
Veervorm
:
Met Gleufkop
Totale diameter
:
4,8 mm
Standaard Verpakking: 3500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,375 350 : € 0,188 1750 : € 0,0897 3500 : € 0,0566 35000 : € 0,0537 70000 : € 0,0509
essential solutions
delivered