Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: P-17
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze LDPE pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
LDPE
Speciale eigenschappen (alle)
:
Rockwell C46-52
Veervorm
:
Met Gleufkop
Totale diameter
:
3,2 mm
Totale Lengte
:
22,2 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 7000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,339 700 : € 0,17 3500 : € 0,081 7000 : € 0,051 70000 : € 0,0485 140000 : € 0,046
essential solutions
delivered