Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: P-16
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze LDPE pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
LDPE
Totale Lengte
:
25,4 mm
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Speciale eigenschappen (alle)
:
Rockwell C46-52
Veervorm
:
Met Gleufkop
Totale diameter
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 7000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,352 700 : € 0,175 3500 : € 0,0838 7000 : € 0,0528 70000 : € 0,0501 140000 : € 0,0475
essential solutions
delivered