Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: P-11
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze LDPE pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
LDPE
Totale Lengte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Speciale eigenschappen (alle)
:
Rockwell C46-52
Veervorm
:
Met Gleufkop
Totale diameter
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,314 1500 : € 0,157 5000 : € 0,114 7500 : € 0,0708 15000 : € 0,0472 150000 : € 0,0448 300000 : € 0,0425
essential solutions
delivered