Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: 464860
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze TPR pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Flensdiameter
:
28,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Treklip
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Totale diameter
:
28,5 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0869 3250 : € 0,0735
essential solutions
delivered