Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: 464858
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze TPR pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Flensdiameter
:
27,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Treklip
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Totale diameter
:
27,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,491 50 : € 0,245 250 : € 0,117 500 : € 0,0738 5000 : € 0,0701 10000 : € 0,0664
essential solutions
delivered