Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: 110291
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze TPR pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 580000837912

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Flensdiameter
:
15,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Treklip
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Totale diameter
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 7000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,536 700 : € 0,268 3500 : € 0,127 7000 : € 0,0806 70000 : € 0,0766 140000 : € 0,0726
essential solutions
delivered