Pluggen met zijdelingse treklip: Voor het pluggen van gaten met een diameter van - , en een hoogte van

Artikelcode: 110283
Pluggen met een zijdelingse treklip hebben een diameterbereik van - en een totale hoogte van . Deze TPR pluggen zijn ontworpen met een zijdelingse treklip voor eenvoudige verwijdering, zelfs op lastige plekken.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 580001637912

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Flensdiameter
:
23,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Treklip
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Totale diameter
:
23,0 mm
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,785 400 : € 0,393 2000 : € 0,187 4000 : € 0,118 40000 : € 0,112 80000 : € 0,106
essential solutions
delivered