Plug met centrale treklip: 21,0 mm-24,2 mm Diameterbereik plug, LDPE, Yellow

Artikelcode: 498731
LDPERingtreklip Pluggen met centrale treklippen hebben een taps ontwerp dat geschikt is voor gatdiameters van 21,0 mm-24,2 mm en kunnen eenvoudig worden aangebracht en verwijderd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Height Under Flange
:
11,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Flange Diameter
:
34,7 mm
Fitting Style
:
Ringtreklip
Overall Diameter
:
24,2 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0886 2000 : € 0,0744
essential solutions
delivered