Plug met centrale treklip: 18,0 mm-20,0 mm Diameterbereik plug, LDPE, Yellow

Artikelcode: 498729
LDPERingtreklip Pluggen met centrale treklippen hebben een taps ontwerp dat geschikt is voor gatdiameters van 18,0 mm-20,0 mm en kunnen eenvoudig worden aangebracht en verwijderd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Height Under Flange
:
10,0 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Flange Diameter
:
30,0 mm
Fitting Style
:
Ringtreklip
Overall Diameter
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,083 2000 : € 0,0696
essential solutions
delivered