Plug met centrale treklip: 14,5 mm-17,0 mm Diameterbereik plug, LDPE, Yellow

Artikelcode: 498726
LDPERingtreklip Pluggen met centrale treklippen hebben een taps ontwerp dat geschikt is voor gatdiameters van 14,5 mm-17,0 mm en kunnen eenvoudig worden aangebracht en verwijderd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Height Under Flange
:
10,0 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Flange Diameter
:
27,0 mm
Fitting Style
:
Ringtreklip
Overall Diameter
:
17,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,061 2000 : € 0,0512
essential solutions
delivered