Plug met centrale treklip: 9,5 mm-11,5 mm Diameterbereik plug, LDPE, Yellow

Artikelcode: 498720
LDPERingtreklip Pluggen met centrale treklippen hebben een taps ontwerp dat geschikt is voor gatdiameters van 9,5 mm-11,5 mm en kunnen eenvoudig worden aangebracht en verwijderd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Height Under Flange
:
9,5 mm
Overall Height
:
11,0 mm
Flange Diameter
:
21,9 mm
Fitting Style
:
Ringtreklip
Overall Diameter
:
11,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0333 5000 : € 0,028
essential solutions
delivered