Parallelle Beschermplug: 101,8 mm Pasdiameter, 9,0 mm plughoogte, 113,8 mm flensdiameter

Artikelcode: 465680
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 101,8 mm en met een flensdiameter van 113,8 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
101,8 mm
Fittinghoogte
:
9,0 mm
Flensdiameter
:
113,8 mm
Flensdikte
:
1,4 mm
Binnendiameter
:
99,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751229952
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,17 50 : € 1,08 250 : € 0,518 500 : € 0,326 5000 : € 0,311 10000 : € 0,295
essential solutions
delivered