Parallelle Beschermplug: 85,1 mm Pasdiameter, 8,7 mm plughoogte, 93,8 mm flensdiameter

Artikelcode: 465678
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 85,1 mm en met een flensdiameter van 93,8 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
85,1 mm
Fittinghoogte
:
8,7 mm
Flensdiameter
:
93,8 mm
Flensdikte
:
1,4 mm
Binnendiameter
:
83,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751229341
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,87 50 : € 0,933 250 : € 0,445 500 : € 0,281 5000 : € 0,266 10000 : € 0,253
essential solutions
delivered