Parallelle Beschermplug: 73,6 mm Pasdiameter, 8,7 mm plughoogte, 82,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 465676
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 73,6 mm en met een flensdiameter van 82,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
73,6 mm
Fittinghoogte
:
8,7 mm
Flensdiameter
:
82,5 mm
Flensdikte
:
1,2 mm
Binnendiameter
:
71,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751228269
Standaard Verpakking: 750

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,65 75 : € 0,826 375 : € 0,394 750 : € 0,248 7500 : € 0,236 15000 : € 0,224
essential solutions
delivered