Parallelle Beschermplug: 66,2 mm Pasdiameter, 8,7 mm plughoogte, 75,2 mm flensdiameter

Artikelcode: 465675
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 66,2 mm en met een flensdiameter van 75,2 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
66,2 mm
Fittinghoogte
:
8,7 mm
Flensdiameter
:
75,2 mm
Flensdikte
:
1,1 mm
Binnendiameter
:
64,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751227095
Standaard Verpakking: 750

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,56 75 : € 0,78 375 : € 0,373 750 : € 0,235 7500 : € 0,223 15000 : € 0,211
essential solutions
delivered