Parallelle Beschermplug: 60,0 mm Pasdiameter, 10,2 mm plughoogte, 61,7 mm flensdiameter

Artikelcode: 465674
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 60,0 mm en met een flensdiameter van 61,7 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
60,0 mm
Fittinghoogte
:
10,2 mm
Flensdiameter
:
61,7 mm
Flensdikte
:
0,7 mm
Binnendiameter
:
58,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751226999
Standaard Verpakking: 750

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,49 75 : € 0,748 375 : € 0,357 750 : € 0,225 7500 : € 0,213 15000 : € 0,202
essential solutions
delivered