Parallelle Beschermplug: 58,2 mm Pasdiameter, 8,7 mm plughoogte, 67,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 465673
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 58,2 mm en met een flensdiameter van 67,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
58,2 mm
Fittinghoogte
:
8,7 mm
Flensdiameter
:
67,0 mm
Flensdikte
:
1,1 mm
Binnendiameter
:
56,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751226470
Standaard Verpakking: 750

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,43 75 : € 0,711 375 : € 0,339 750 : € 0,213 7500 : € 0,204 15000 : € 0,192
essential solutions
delivered