Parallelle Beschermplug: 51,1 mm Pasdiameter, 10,2 mm plughoogte, 60,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 465672
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 51,1 mm en met een flensdiameter van 60,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
51,1 mm
Fittinghoogte
:
10,2 mm
Flensdiameter
:
60,0 mm
Flensdikte
:
1,1 mm
Inside Diameter
:
49,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Colour
:
Naturel
Material
:
LDPE
Full Material
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751273566
Standaard Verpakking: 750

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,30 75 : € 0,654 375 : € 0,313 750 : € 0,197 7500 : € 0,187 15000 : € 0,177
essential solutions
delivered