Parallelle Beschermplug: 40,5 mm Pasdiameter, 9,6 mm plughoogte, 54,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 465670
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 40,5 mm en met een flensdiameter van 54,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
40,5 mm
Fittinghoogte
:
9,6 mm
Flensdiameter
:
54,0 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
38,3 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751226340
Standaard Verpakking: 750

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,02 75 : € 0,51 375 : € 0,244 750 : € 0,154 7500 : € 0,146 15000 : € 0,138
essential solutions
delivered