Parallelle Beschermplug: 46,1 mm Pasdiameter, 8,5 mm plughoogte, 52,7 mm flensdiameter

Artikelcode: 465668
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 46,1 mm en met een flensdiameter van 52,7 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
46,1 mm
Fittinghoogte
:
8,5 mm
Flensdiameter
:
52,7 mm
Flensdikte
:
1,4 mm
Binnendiameter
:
44,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751615694
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,30 100 : € 0,65 500 : € 0,311 1000 : € 0,195 10000 : € 0,186 20000 : € 0,176
essential solutions
delivered