Parallelle Beschermplug: 42,6 mm Pasdiameter, 5,8 mm plughoogte, 46,4 mm flensdiameter

Artikelcode: 465667
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 42,6 mm en met een flensdiameter van 46,4 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
42,6 mm
Fittinghoogte
:
5,8 mm
Flensdiameter
:
46,4 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
41,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751273047
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,07 100 : € 0,535 500 : € 0,257 1000 : € 0,161 10000 : € 0,153 20000 : € 0,145
essential solutions
delivered