Parallelle Beschermplug: 40,7 mm Pasdiameter, 8,7 mm plughoogte, 47,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 465666
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 40,7 mm en met een flensdiameter van 47,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
40,7 mm
Fittinghoogte
:
8,7 mm
Flensdiameter
:
47,5 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
39,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751226258
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 100 : € 0,525 500 : € 0,25 1000 : € 0,157 10000 : € 0,149 20000 : € 0,142
essential solutions
delivered