Parallelle Beschermplug: 31,1 mm Pasdiameter, 8,5 mm plughoogte, 35,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 465658
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 31,1 mm en met een flensdiameter van 35,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
31,1 mm
Fittinghoogte
:
8,5 mm
Flensdiameter
:
35,0 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
29,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751224711
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,677 100 : € 0,338 500 : € 0,162 1000 : € 0,102 10000 : € 0,0969 20000 : € 0,0917
essential solutions
delivered