Parallelle Beschermplug: 27,7 mm Pasdiameter, 8,5 mm plughoogte, 31,6 mm flensdiameter

Artikelcode: 465657
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 27,7 mm en met een flensdiameter van 31,6 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
27,7 mm
Fittinghoogte
:
8,5 mm
Flensdiameter
:
31,6 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
26,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751286887
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,66 100 : € 0,331 500 : € 0,157 1000 : € 0,0993 10000 : € 0,0943 20000 : € 0,0895
essential solutions
delivered