Parallelle Beschermplug: 32,5 mm Pasdiameter, 11,0 mm plughoogte, 37,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 462590
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 32,5 mm en met een flensdiameter van 37,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
32,5 mm
Fittinghoogte
:
11,0 mm
Flensdiameter
:
37,0 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
30,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
LDPE
ID - Barcode
:
5052751025615
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,652 150 : € 0,325 750 : € 0,156 1500 : € 0,0981 15000 : € 0,0932 30000 : € 0,0882
essential solutions
delivered