Parallelle Beschermplug: 40,0 mm Pasdiameter, 20,5 mm plughoogte, 50,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12693
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 40,0 mm en met een flensdiameter van 50,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
40,0 mm
Fittinghoogte
:
20,5 mm
Flensdiameter
:
50,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
36,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016682
Standaard Verpakking: 700

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,13 70 : € 1,07 350 : € 0,51 700 : € 0,321 7000 : € 0,305 14000 : € 0,288
essential solutions
delivered