Parallelle Beschermplug: 30,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 40,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12692
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 30,0 mm en met een flensdiameter van 40,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
30,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
40,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
27,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016668
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,36 100 : € 0,677 500 : € 0,323 1000 : € 0,204 10000 : € 0,193 20000 : € 0,183
essential solutions
delivered