Parallelle Beschermplug: 28,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 38,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12690
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 28,0 mm en met een flensdiameter van 38,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
28,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
38,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
25,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016415
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,25 200 : € 0,625 1000 : € 0,299 2000 : € 0,189 20000 : € 0,179 40000 : € 0,17
essential solutions
delivered