Parallelle Beschermplug: 26,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 36,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12688
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 26,0 mm en met een flensdiameter van 36,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
26,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
36,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
23,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016378
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,12 200 : € 0,562 1000 : € 0,268 2000 : € 0,169 20000 : € 0,161 40000 : € 0,152
essential solutions
delivered