Parallelle Beschermplug: 23,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 33,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12685
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 23,0 mm en met een flensdiameter van 33,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
23,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
33,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Inside Diameter
:
20,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Colour
:
Zwart
Material
:
PVC
Full Material
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016262
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,959 150 : € 0,48 750 : € 0,229 1500 : € 0,144 15000 : € 0,137 30000 : € 0,13
essential solutions
delivered