Parallelle Beschermplug: 22,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 32,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12684
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 22,0 mm en met een flensdiameter van 32,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
22,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
32,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
19,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016194
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,939 150 : € 0,47 750 : € 0,225 1500 : € 0,142 15000 : € 0,134 30000 : € 0,127
essential solutions
delivered