Parallelle Beschermplug: 21,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 31,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12683
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 21,0 mm en met een flensdiameter van 31,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
21,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
31,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
18,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016170
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,924 300 : € 0,463 1500 : € 0,222 3000 : € 0,139 30000 : € 0,133 60000 : € 0,125
essential solutions
delivered