Parallelle Beschermplug: 20,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 30,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12681
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 20,0 mm en met een flensdiameter van 30,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
20,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
30,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
17,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016163
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,02 200 : € 0,511 1000 : € 0,244 2000 : € 0,154 20000 : € 0,146 40000 : € 0,138
essential solutions
delivered