Parallelle Beschermplug: 19,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 29,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12680
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 19,0 mm en met een flensdiameter van 29,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
19,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
29,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
16,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751016156
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,824 200 : € 0,411 1000 : € 0,197 2000 : € 0,124 20000 : € 0,118 40000 : € 0,111
essential solutions
delivered