Parallelle Beschermplug: 17,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 27,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12678
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 17,0 mm en met een flensdiameter van 27,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
17,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
27,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
14,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751015951
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,735 500 : € 0,368 2500 : € 0,175 5000 : € 0,11 50000 : € 0,105 100000 : € 0,0994
essential solutions
delivered