Parallelle Beschermplug: 16,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 24,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12677
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 16,0 mm en met een flensdiameter van 24,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
16,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
24,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
12,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751154049
Standaard Verpakking: 6000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,688 600 : € 0,343 3000 : € 0,164 6000 : € 0,103 60000 : € 0,0982 120000 : € 0,0931
essential solutions
delivered