Parallelle Beschermplug: 14,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 22,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12674
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 14,0 mm en met een flensdiameter van 22,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
14,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
22,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
11,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751015906
Standaard Verpakking: 7000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,572 700 : € 0,285 3500 : € 0,136 7000 : € 0,086 70000 : € 0,0817 140000 : € 0,0774
essential solutions
delivered