Parallelle Beschermplug: 13,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 21,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12673
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 13,0 mm en met een flensdiameter van 21,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
13,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
21,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
10,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751015890
Standaard Verpakking: 8000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,524 800 : € 0,262 4000 : € 0,125 8000 : € 0,0788 80000 : € 0,0748 160000 : € 0,0709
essential solutions
delivered