Parallelle Beschermplug: 10,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 16,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12670
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 10,0 mm en met een flensdiameter van 16,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
10,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
16,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
7,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751000056
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,414 500 : € 0,208 2500 : € 0,0991 5000 : € 0,0624 50000 : € 0,0594 100000 : € 0,0562
essential solutions
delivered