Parallelle Beschermplug: 9,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 15,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12669
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 9,0 mm en met een flensdiameter van 15,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
9,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
15,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
6,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751015791
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,408 500 : € 0,205 2500 : € 0,0975 5000 : € 0,0615 50000 : € 0,0583 100000 : € 0,0553
essential solutions
delivered