Parallelle Beschermplug: 8,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 14,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12668
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 8,0 mm en met een flensdiameter van 14,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
8,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
14,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
4,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751015777
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,381 1000 : € 0,191 5000 : € 0,0911 10000 : € 0,0573 100000 : € 0,0545 200000 : € 0,0516
essential solutions
delivered