Parallelle Beschermplug: 7,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 13,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12667
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 7,0 mm en met een flensdiameter van 13,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
7,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
13,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
4,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751015739
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,334 500 : € 0,166 2500 : € 0,0795 5000 : € 0,0501 50000 : € 0,0476 100000 : € 0,0452
essential solutions
delivered