Parallelle Beschermplug: 5,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 11,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12665
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 5,0 mm en met een flensdiameter van 11,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
5,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
11,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
3,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
ID - Barcode
:
5052751015678
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,279 1000 : € 0,139 5000 : € 0,0667 10000 : € 0,042 100000 : € 0,0399 200000 : € 0,0377
essential solutions
delivered